Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"190.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Som på fig.
PSEN sg2 cover 2pieces
Produktnummer: 570773
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, tilbehør: Afdækning
rigelmekanik, gul, pakke med 2 stk. (reservedel).
Din pris
Kr.190.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 55 °C |
Mekaniske data
Mål, højde | 45 mm |
Mål, bredde | 151 mm |
Mål, dybde | 37 mm |
Nettovægt | 118 g |
Bruttovægt | 120 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548065442 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |