text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es backplate symbol

Número de producto: 400334
PITestop, washer with outside diameter 75 mm with E-STOP, symbol matching all the pushbuttons except PIT es2/PIT es5 - notsuitable for the PIT es box and the slimline mount box.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Temperatura ambiente -30 - 85  °C
Dimensión de altura 1  mm
Dimensión Ancho 75  mm
Peso neto 3  g
Peso bruto 6  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548071160  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379213  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
Volumen 0