Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"5.16","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Similaire à l’illustration
PIT es backplate symbol
Numéro de l'article: 400334
PITestop, rondelle avec diamètre extérieur de 75 mm avec arrêtd’urgence,
symbole adapté à tous les boutons-poussoirs excepté PIT es2 / PIT es5 –ne convient pas
au PIT es box ni au boîtier de montage é... Pour plus d’informations
Votre prix
€5.16
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, rondelle avec diamètre extérieur de 75 mm avec arrêtd’urgence, symbole adapté à tous les boutons-poussoirs excepté PIT es2 / PIT es5 –ne convient pas au PIT es box ni au boîtier de montage étroit.
Données generales
Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 85 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 1 mm |
Dimension largeur | 75 mm |
Poids net | 3 g |
Poids brut | 6 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548071160 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27379213 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
Volume | 0 |