Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"5.16","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Vastaava kuva
PIT es backplate symbol
Tuotenumero: 400334
PITestop, aluslevy, jonka ulkohalkaisija on 75 mm ja jossa onhätäpysäytyssymboli, sopii kaikille painikkeille paitsi PIT es2/PIT es5- ei sovi
PIT es boxille eikä kapeaan pinta-asennusrasiaan.
Hintasi
€5.16
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | CE |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 85 °C |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 1 mm |
Leveysmitta | 75 mm |
Nettopaino | 3 g |
Bruttopaino | 6 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548071160 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379213 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Volume | 0 |