text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es backplate symbol

Número do produto: 400334
PITestop, arruela com diâmetro externo de 75 mm com parada deemergência, símbolo adequado para todos os botões, exceto PIT es2/PIT es5; nãoadequado para a caixa PIT es e a caixa de montagem estreita.

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
 
Temperatura ambiente -30 - 85  °C
Dimensão altura 1  mm
Dimensão de profundidade 75  mm
Peso líquido 3  g
Peso bruto 6  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 46171620  
Código EAN 4046548071160  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27379213  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
Volume 0