Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT es backplate symbol
Ürün numarası: 400334
PITestop, dış çapı 75 mm olan pul, E-STOP ile,
PIT es2/PIT es5 hariç tüm butonlara uygun sembol - PIT es ve ince
montaj kutusu için uygun değil.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval | CE |
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -30 - 85 °C |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 1 mm |
Genislik boyutu | 75 mm |
Net agirlik | 3 g |
Brüt ağırlık | 6 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | hayır |
REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kodu | 4046548071160 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27379213 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000017 |
ETIM Referans Özelliği | EC002024 |
Cilt | 0 |