Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Skutečný produkt se může lišit
PIT es backplate symbol
Kód materiálu: 400334
PITestop, podložka s vnějším průměrem 75 mm s nouzovým zastavením,
symbol vhodný pro všechna tlačítka s výjimkou PIT es2/PIT es5 - nevhodný
pro PIT es Box a úzké nástavné boxy.
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 85 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 1 mm |
Rozměr šířka | 75 mm |
Čistá váha | 3 g |
Celková hmotnost | 6 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548071160 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |