Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es backplate symbol
Numero dell'articolo: 400334
PITestop, anello con diametro esterno 75 mm con arresto di emergenza,
simbolo idoneo per tutti i pulsanti eccetto PIT es2/PIT es5 - non idoneo
per PIT es Box e slim box.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 85 °C |
Dati meccanici
Altezza | 1 mm |
Larghezza | 75 mm |
Peso netto | 3 g |
Peso lordo | 6 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071160 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volume | 0 |