Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es backplate symbol
Номер артикула: 400334
PITestop, шайба с наружным диаметром 75 мм и символом E-STOP,
пригодна для всех кнопок, кроме PIT es2/PIT es5 - непригодна
для коробки PIT es и компактной монтажной коробки.
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
Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 85 °C |
механические данные
Размер по высоте | 1 mm |
Размер по ширине | 75 mm |
Вес нетто | 3 g |
Вес брутто | 6 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548071160 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |