Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312049","name":"PSSu H IBSo","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSSu H IBSo
Artikelnummer: 312049
GTIN:
Head Modul, Interbus (opt.)
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | INTERBUS |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| Name Feldbus-Protokoll | INTERBUS-Protokoll |
| Einstellbare Übertragungsraten |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Einstellung Feldbus-Übertr.rat | DIP-Schalter |
| Anschluss Feldbus | F-SMA-Stecker |
| Betriebsarten Feldbus | Slave Mode |
| Herstellerkennung Feldbus | 248h |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Abmessung h | 128.4 |
| Abmessung b | 75.2 |
| Abmessung t | 79.4 |
| Nettogewicht | 170 |
| Bruttogewicht | 250 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Optionales Zubehör
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installations CD-ROM für PSSu Assistant und PSSu Startup Tool. Zur
Freischaltung des PSSu Startup Tool wird ein Lizenzschlüssel benötigt,
der separat bestellt werden muss.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSS SB SUB-D4
311040
SUB-D-Busstecker für SafetyBUS p mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand
in Schnellanschlußtechnik.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Busstecker für SafetyBUS-p mit Diagnoseschnittstelle mit zuschaltbarem
Abschlußwiderstand in Schnellanschlußtechnik IDC.
PSS SB SUB-D1
311051
SafetyBUS p Busstecker mit Schraubanschluß und integriertem
schaltbaren Abschlußwiderstand.
PSS SB SUB-D-FO1
311053
9-poliger SafetyBUS p SUB-D Stecker mit integriertem CU-LWL-Umsetzer.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Dreiadriges schleppkettenfähiges SafetyBUS p Buskabel für eine
flexible Verlegung in der Anlage. Ausgelegt für ca.10 Millionen
Wechselbiegungen.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als
erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-
Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zur Verwendung
als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der
Remote-Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss. Nur zur Verwendung als
erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der Remote-
Station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul
Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zur Verwendung
als erstes Modul nach dem Kopfmodul in Systemumgebung A und nach der
Remote-Station PSSu XR F-T!