Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312049","name":"PSSu H IBSo","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H IBSo
Numer produktu: 312049
GTIN:
Head module, Interbus (opt.)
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | INTERBUS |
| Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
| Nazwa protokołu Fieldbus | Protokół INTERBUS |
| Prędkości transmisji |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Ustaw. pr. transmisji fieldbus | Przełącznik DIP switch |
| Magistrala przyłącz. Fieldbus | Złącze F-SMA |
| Tryby pracy Fieldbus | Tryb slave |
| ID producenta Fieldbus | 248 h |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Wysokość | 128.4 |
| Szerokość | 75.2 |
| Głębokość | 79.4 |
| Ciężar netto | 170 |
| Ciężar brutto | 250 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Akcesoria opcjonalne
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
Akcesoria obligatoryjne
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe. Tylko dozastosowania jako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 2-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe. Tylko dozastosowania jako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!