Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312049","name":"PSSu H IBSo","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H IBSo
Produktnummer: 312049
GTIN:
Head module, Interbus (opt.)
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | INTERBUS |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Navn feltbus-protokol | INTERBUS-protokol |
| Indstill. overførselshastigh. |
500 kBit/s
2 Mbit/s |
| Indstill. feltbus-overf.hast. | DIP-switches |
| Tilslutning feltbus | F-SMA-stik |
| Driftstyper feltbus | Slave Mode |
| Producentkode feltbus | 248h |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Mål, højde | 128.4 |
| Mål, bredde | 75.2 |
| Mål, dybde | 79.4 |
| Nettovægt | 170 |
| Bruttovægt | 250 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ekstra tilbehør
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Nødvendigt driftstilbehør
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom
første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-
station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse
som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter
remote-station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom
første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-
station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning. Kun tilanvendelse
som første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter
remote-station PSSu XR F-T!