닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312049","name":"PSSu H IBSo","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSSu H IBSo
제품 번호: 312049
GTIN:
Head module, Interbus (opt.)
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG TÜV EAC (유라시아) |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | INTERBUS |
| 필드버스 장치 타입 | 슬레이브 |
| 필드버스 프로토콜 명칭 | INTERBUS 프로토콜 |
| 선택 가능 전송률 |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| 필드버스 전송률 설정 | DIP 스위치 |
| 연결 필드버스 | F-SMA 커넥터 |
| 필드버스 작동 모드 | 슬레이브 모드 |
| 필드버스 제조자 ID | 248h |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 높이 직경 | 128.4 |
| 폭 치수 | 75.2 |
| 깊이 치수 | 79.4 |
| 순중량 | 170 |
| 총중량 | 250 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |