text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu H IBSo

Product ID: 312049
GTIN: 
Head module, Interbus (opt.)

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
BG  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 標準  
 
現場總線 Fieldbus 介面 InterBus  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 InterBus 協定  
可選擇的傳輸速率 500 kBit/s  
2 MBit/s  
現場總線 Fieldbus 傳輸速率設定 DIP 開關  
連接現場總線 Fieldbus F-SMA 接頭  
現場總線 Fieldbus 操作模式 從屬模式  
現場總線 Fieldbus 製造商 ID 248h  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
高度尺寸 128.4  
寬度尺寸 75.2  
深度尺寸 79.4  
淨重 170  
毛重 250  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Optional accessories

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB 電纜,長度 3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB 電纜,長度 5 m。

Obligatory accessories

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
按公尺計算,匯流排/電源混合線,PUR,黃色 RAL1003,2x0.38+2x0.24+ 1x0.38,單接線顏色:紅色、白色、綠色、棕色
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列, 4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!