Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312049","name":"PSSu H IBSo","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H IBSo
Tuotenumero: 312049
GTIN:
Head module, Interbus (opt.)
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG TÜV EAC |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Kenttäväylän liitäntä
| Kenttäväyläliitäntä | INTERBUS |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| Nimi kenttäväyläprot. | INTERBUS-protokolla |
| Säädettävät siirtonopeudet |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Asetus kenttäv.siirtonop | DIP-kytkin |
| Liitäntä kenttäväylä | F-SMA-liitin |
| Kenttäväylän toimintatilat | Slave Mode |
| Valmistajatunnus kenttäväylä | 248h |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Mitta korkeus | 128.4 |
| Leveysmitta | 75.2 |
| Syvyysmitta | 79.4 |
| Nettopaino | 170 |
| Bruttopaino | 250 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Lisävarusteet
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
Pakolliset varusteet
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin. Vain ensimmäiseksi päämoduulinjälkeiseksi moduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-
Station PSSu XR F-T jälkeen!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin. Vain ensimmäiseksi päämoduulinjälkeiseksi moduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-
Station PSSu XR F-T jälkeen!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 2-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin. Vain ensimmäiseksi päämoduulinjälkeiseksi moduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-
Station PSSu XR F-T jälkeen!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 2-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin. Vain ensimmäiseksi päämoduulinjälkeiseksi moduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-
Station PSSu XR F-T jälkeen!