text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Numero dell'articolo: Z9000018
Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Mit dem RevPi Con M-Bus VHP kann der RevPi Connect mit 169 MHz Wireless M-Bus ausgestattet werden. Das Erweiterungsmodul besitzt an der Front eine SMA-Buchse zum Anschluss einer Antenne (Antenne nicht im Lieferumfang enthalten), Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20.

Omologazione CE  
UKCA  
 
Altezza 96  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 110.5  mm
Peso netto 77  g
Peso lordo 87  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548096002  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 84714900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Steckbrücke für ConBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi Module. Nur passend für RevPi Connect in Verbindung mit RevPi Con Erweiterungsmodulen.