Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Similaire à l’illustration
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Numéro de l'article: Z9000018
Le bus RevPi Con M VHP permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus169 MHz Wireless
M. Le module d’extension possède à l’avant
un connecteur femelle SMA pour le raccordement d’une antenne (antennenon... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Le bus RevPi Con M VHP permet d’équiper le RevPi Connect avec un bus169 MHz Wireless M. Le module d’extension possède à l’avant un connecteur femelle SMA pour le raccordement d’une antenne (antennenon comprise dans la livraison), dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 110.5 mm |
Poids net | 77 g |
Poids brut | 87 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548096002 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001604 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Cavaliers de pontage pour ConBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Uniquement adapté à RevPi Connect associé aux modulesd’extension
RevPi Con.