text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Productnummer: Z9000018
Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meeg...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€148.38

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan de voorkant een SMA-bus voor aansluiting van een antenne (antenne niet meegeleverd), afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22,5 x 110,5 mm, beschermingsgraad: IP 20.

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Afmeting hoogte 96  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 110.5  mm
Nettogewicht 77  g
Brutogewicht 87  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548096002  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242290  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001604  
Volume 0  
 

Optionele accessoires

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Connectorbrug voor ConBridge voor aansluiting van de afzonderlijkeRevolution Pi modules. Alleen passend voor RevPi Connect in combinatie met RevPi Con uitbreidingsmodulen.
€4.52