닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
제품 번호: Z9000018
RevPi Connect에 169MHz Wireless M-Bus를 장착하기 위해
RevPi Con M-Bus VHP 사용 가능. 확장 모듈 전면에는
안테나 연결을 위한 SMA 소켓이 있음(안테나는 유닛에 제공되지 않음),
하우징 규격(H x W x D): 96 x 22.5 x
110.5 mm, 보호 유형: IP 20.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548096002 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242290 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001604 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
개별 Revolution Pi 모듈 연결을 위한 ConBridge용 점퍼.
RevPi Con 확장 모듈과 연결된 RevPi Connect에만 적합.