Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Ürün numarası: Z9000018
RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect'i 169 MHz Kablosuz
M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde
anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten
ünite ile verilmez), gövde b... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
RevPi Con M-Bus VHP, RevPi Connect'i 169 MHz Kablosuz M-Bus ile donatmak için kullanılabilir. Genişleme modülünün önünde anten bağlantısı için bir SMA soket bulunur (anten ünite ile verilmez), gövde boyutları (Y x G x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, koruma tipi: IP 20.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 96 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 110.5 mm |
Net agirlik | 77 g |
Brüt ağırlık | 87 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548096002 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001604 |
Cilt | 0 |
Opsiyonel aksesuarlar
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con
genişleme modüllerine bağlamak için uygun.