text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz

Produktnummer: Z9000018
Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved levering), kabi...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Med RevPi Con M-bus VHP kan RevPi Connect udstyres med 169 MHz Wireless M-bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Mål, højde 96  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 110.5  mm
Nettovægt 77  g
Bruttovægt 87  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 84714900  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-kode 4046548096002  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
Volumen 0  
 

Ekstra tilbehør

Connector for CON Bridge Module
Connector for CON Bridge Module Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi- moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con- udvidelsesmoduler.