Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000018","name":"RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Skutečný produkt se může lišit
RevPi Con MBus VHP ext. module 169 MHz
Kód materiálu: Z9000018
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless
M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází
zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není
součástí dodávky), rozměry pouzdra ... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
S RevPi Con M-Bus VHP může být RevPi Connect vybaven s 169 MHz Wireless M-Bus. Na čele rozšiřovacího modulu se nachází zásuvka SMA pro připojení antény (anténa není součástí dodávky), rozměry pouzdra (V x Š x H): 96 x 22,5 x 110,5 mm, krytí: IP 20.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 96 mm |
Rozměr šířka | 22.5 mm |
Rozměr hloubka | 110.5 mm |
Čistá váha | 77 g |
Celková hmotnost | 87 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548096002 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001604 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Zásuvný můstek pro ConBridge pro projení jednotlivých modulů
Revolution Pi. Vhodný pouze pro RevPi Connect ve spojení s rozšiřujícímimoduly RevPi Con
.