Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m ES 14DO
Artikelnummer: 772181
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
14 Halbleiterausgänge für Standardanwendungen.
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
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
UL Listed
CE UKCA |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | |
Potenzialtrennung U2 | ja |
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Halbleiterausgänge
Potenzialtrennung von HLA | ja |
HL-A kurzschlussfest | ja |
HL Ausgänge: DC bei UL | 24 V DC P. D. |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Bruttogewicht | 110 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-Code | 4046548085129 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
Volumen | 0.366 |
Optionales Zubehör
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.