Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"368.33","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ m ES 14DO
Productnummer: 772181
Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2,uitbreidingsmodule,
14 halfgeleideruitgangen voor standaardtoepassingen.
Let op: de kleur van de behuizing is tijdelijk gewijzigd, de functionaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed.
Meer informatie krijgt u op Sales Information – 229402 .
Uw prijs
€368.33
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
UL Listed
CE UKCA |
Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
Doel van U2 | Voeding van de HL-uitgangen |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie van U2 | |
Potentiaalscheiding U2 | ja |
Doel van UINT1 | Voeding van de module |
Bron van interne spanning | via basismodule |
Spanningstype van UINT1 | DC |
Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Halfgeleideruitgangen
Potentiaalscheiding van HGU | ja |
HGU kortsluitvast | ja |
HL-uitgangen: DC bij UL | 24 V DC P.D. |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | horizont. op rail |
Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
Behuizingsmat. onderste deel | PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
Klemsoort | steekbaar |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 101.4 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Brutogewicht | 110 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548085129 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242204 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001419 |
Volume | 0.366 |
Optionele accessoires
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindingsstekker voor de aansluiting van de module op de linkerzijdevan de
basismodule PNOZmulti, geel/zwart (10 stuks).
€47.92
Verplichte Accessoires
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€29.84
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.
€29.84