text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ m ES 14DO

Ürün numarası: 772181
GTIN: 4046548085129
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü, standart uygulamalar için 14 yarı iletken çıkışı.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
Uygulama aralığı Standard  
 
U2'in amacı Versorgung der HL-Ausgänge  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı -20 %/+25 %  
U2 potansiyel yalıtım ja  
UINT1'in amacı Versorgung des Moduls  
Dahili voltaj kaynağı über Basisgerät  
UINT1 voltaj tipi DC  
İzin verilen yükler ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
S/C O potansiyel yalıtımı ja  
S/C çıkışı kısa devre koruması ja  
SC çıkışları: UL'de DC 24 V DC P. D.  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 HL-Ausgang und Systemspannung  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Basisisolierung  
Montaj konumu waager. auf Hutschiene  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Ön plaka gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 101.4  
Genislik boyutu 22.5  
Derinlik boyutu 120  
Net agirlik 100  
Brüt ağırlık 110  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 1317-36-8  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242204  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548085129  
Cilt 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı konektörü, sarı/siyah (10 parça).

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça X1, X2, X3, X4.