Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m ES 14DO
Номер артикула: 772181
GTIN: 4046548085129
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
14 полупроводниковых выходов для стандартных вариантов применения.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
UL Listed
CE UKCA |
| Области применения | Standard |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -20 %/+25 % |
| Развязка потенциалов U2 | ja |
| Назначение UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Источник внутр. напряжения | über Basisgerät |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допустимые нагрузки |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Полупроводниковые выходы
| Разв. потенц. П/П выхода | ja |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
| П/П выходы: пост. ток по UL | 24 V DC P. D. |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | Basisisolierung |
механические данные
| Монтажное положение | waager. auf Hutschiene |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | PC |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 101.4 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 120 |
| Вес нетто | 100 |
| Вес брутто | 110 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242204 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548085129 |
| Объем | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.