Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m ES 14DO
Numéro de l'article: 772181
GTIN: 4046548085129
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
14 sorties statiques pour applications standard.
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
UL Listed
CE UKCA |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
| But de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -20 %/+25 % |
| Séparation du potentiel U2 | ja |
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Sorties semi-conductrices
| Sep.pot. des sorties stat. | ja |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Sort. statiques : DC selon UL | 24 V DC P. D. |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Basisisolierung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 100 |
| Poids brut | 110 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548085129 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
Accessoires obligatoires
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1
pièce X1, X2, X3, X4.