Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"2799.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Som på fig.
PNOZ m ES 14DO
Produktnummer: 772181
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul,
14 halvlederudgange til standardapplikationer.
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Din pris
Kr.2,799.00
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
UL Listed
CE UKCA |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | |
Potentialadskillelse U2 | ja |
Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
Kilde for intern spænding | via basismodul |
Spændingstype for UINT1 | DC |
Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Halvlederudgange
Potentialadskill. af HLU | ja |
HL-U kortslutningssikret | ja |
HL udgange: DC ved UL | 24 V DC P. D. |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | HL-udgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 101.4 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 100 g |
Bruttovægt | 110 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548085129 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
Volumen | 0.366 |
Ekstra tilbehør
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af
basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).
Kr.364.00
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.227.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 4-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1
stk. X1, X2, X3, X4.
Kr.227.00