text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Geplante Serverwartungsarbeiten am 21.08.2025 zwischen 07:20 und 08:45. Kurzfristige Ausfälle sind möglich. Bitte speichern Sie Ihre Warenkörbe oder verschieben Sie Ihre geplanten Aktivitäten.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
52 Produkte gefunden
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von 1-phasigen Netzen, dient als Schwellwertglied, Überwachungseinrichtung ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Stromüberwachungsrelais zur Überwachung von max. Stromwerten, beliebige Polung der Messeingänge, 12 Messbereiche 0,01 - ...

Auf Anfrage
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Stromüberwachungsrelais, zur Überwachung von max. Stromwerten, 12 Messbereiche 0,01 - 15 A wählbar, 0, 40 - 400 Hz, Brei ...

Auf Anfrage
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählba ...

Auf Anfrage
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 0,40 - 400 Hz, Messspannung 1 V AC/DC, B ...

Auf Anfrage
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von Über- und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen ...

Auf Anfrage
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 W ...

Auf Anfrage
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Fehlerspannungsüberwachung von Schweißtransformatoren nach VDE 0545, 6 Messeingangskreise 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz ...

Auf Anfrage
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, M ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen