text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC

Artikelnummer: 890120
Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder ...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Wirkleistungsüberwachung, für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren, 9 Messbereiche 0 - 1000 Hz, Messspannung 0 - 415 V AC/DC, 1 Wechselkontakt, 1 Analogausgang 0 - 10 V DC oder 4 - 20 mA, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Zulassung CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  W
Geräteabsicherung maximal Max-Leiterquerschnitt  
U Messbereich Analogeingang 0 - 415  V
I Messbereich Analogeingang 18  A
Freq. Messbereich Analog-Ein 0 - 1000 Hz  
Uout bei Generatorbetrieb 0 - -10 V  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 250 V AC  
Kontaktmaterial Relais AgCdO  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 3,0 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur 0 - 55  °C
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 10 AWG  
Abmessung h 87  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 130  g
Bruttogewicht 140  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 90303370  
EAN-Code 4046548006995  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27210127  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002479  
Volumen 0.284