Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"2581.0","currency":"SEK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Produkten kan variera
PNOZ m EF 16DI
Artikelnummer: 772140
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
16 säkra digitala ingångar.
Observera den tillfälligt ändrade färgen på huset. Funktionen påverkas inte.
Mer information finns på Sales Information – 229402 .
Ditt pris
SEK2,581.00
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med UINT1 | Matning av modulen |
Källa intern spänning | via basmodul |
Spänningstyp för UINT1 | DC |
Ingångar
Antal digitala ingångar | 16 |
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Potentialavskiljning ingång | nej |
Miljöuppgifter
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | 0 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
Monteringsskenans mått |
|
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint |
Fjäderkraftsplint
Skruvplint |
Plinttyp | löstagbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
Mått höjd | 101.4 mm |
Mått bredd | 22.5 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 95 g |
Bruttovikt | 105 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv | 7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 % |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548069655 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242204 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001419 |
Volym | 0.373 |
Tillbehör – tillval
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Anslutningskontakt för anslutning av moduler på vänster sida av
basmodulen PNOZmulti, gul/svart (10 st).
SEK547.00
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK341.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st
X1, X2, X3, X4.
SEK341.00
Alternativ
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
8 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK3,686.00
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
8 säkra ingångar, 2 säkra tvåpoliga halvledarutgångar.
SEK6,602.00
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
4 säkra digitala ingångar, 4 säkra reläutgångar.
SEK4,349.00
Lämplig för
PNOZ m B0
772100
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, 20 säkra digitala ingångar, 4 säkra halvledarutgångar.
SEK7,742.00
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, fältbussmodul,
POWERLINK.
SEK4,113.00
PNOZ m B1
772101
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, basmodul,
expanderbar, Ethernet-gränssnitt med switch, USB-minne.
SEK5,889.00
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av 2 konfigurerbara säkra ministyrningar
PNOZmulti 2.
SEK2,856.00
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, expansionsmodul,
säker anslutning av distribuerade I/O-moduler.
SEK2,856.00