Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF 16DI
Ürün numarası: 772140
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
16 emniyetli dijital giriş.
Muhafaza renginin geçici olarak değiştiğini unutmayın. Bu işlevselliği olumsuz etkilemez.
Daha fazla bilgi için Sales Information – 229402 .
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
UINT1'in amacı | Modül beslemesi |
Dahili voltaj kaynağı | Temel ünite ile |
UINT1 voltaj tipi | DC |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 16 |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişi | Hayır |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | 0 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
DIN rayı boyutları |
|
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali |
Yay yüklü terminal
Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 101.4 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 95 g |
Brüt ağırlık | 105 g |
Çevre
RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS uygunluğu | evet |
RoHS istisnaları | evet |
Direktfe göre RoHS istisnaları | 7c I |
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
Kirleticinin % Payı | > 0,1 % |
CAS Numarası. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP girişi mevcut | evet |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548069655 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242204 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001419 |
Cilt | 0.373 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli yay gücü teknolojisi; PU = her biri1 parça
X1, X2, X3, X4.
Alternatif
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
8 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış.
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
8 emniyetli giriş, 2 emniyetli çift kutuplu yarı iletken çıkış.
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler,
4 emniyetli dijital giriş, 4 emniyetli yarı iletken çıkış.
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.