Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772131","name":"PNOZ m ES RS232","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m ES RS232
Artikelnummer: 772131
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2,
Kommunikationsmodul, 1 serielle Schnittstelle RS232.
Bitte beachten Sie die temporär geänderte Gehäusefarbe, die Funktionalität ist davon nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Sales Information – 229402 .
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
UKCA cULus Listed EAC |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Feldbusschnittstelle
galvan. Trennung vom Feldbus | nein |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 101.4 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 85 g |
Bruttogewicht | 105 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548069532 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 1.680 |
Optionales Zubehör
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Federkraftklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 Sätze.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 Sätze.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Steckbare Schraubklemmen, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 Satz.
Passend dazu
PNOZ m B0
772100
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät,
erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung dezentrale E/A Module.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, sicheres
Kommunikationsmodul SafetyNET p RTFL für PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
16 sichere digitale Eingänge.