Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ m EF 16DI
Kód materiálu: 772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
16 bezpečnostních digitálních vstupů.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Zdroj int.napětí | über Basisgerät |
| Druh napětí UINT1 | DC |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 16 |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupu | nein |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | waager. auf Hutschiene |
| Rozměry norm. lišty |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Připojovací svorka |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Druh svorek | steckbar |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
| Rozměr výška | 101.4 |
| Rozměr šířka | 22.5 |
| Rozměr hloubka | 120 |
| Čistá váha | 95 |
| Celková hmotnost | 105 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069655 |
| Svazek | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně
základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Sada zasouvatelných náhradních svorek 4pól. šroubovací, balení = po 1 ks
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Sada zasouvatelných pružinových náhradních svorek 4pól., balení = po 1
kusu X1, X2, X3, X4.
Alternativní
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,
rozšiřovací modul,
8 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové
výstupy.
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
8 bezpečnostních vstupů, 2 bezpečnostní dvoupólové polovodičové výstupy.
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
4 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní reléové výstupy.
Vhodné pro
PNOZ m B0
772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul,
s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů,
4 bezpečnostní polovodičové výstupy.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m B1
772101
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul,
s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul,
modul pro připojení decentrálních I/O modulů.