text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m EF 16DI

Numéro de l'article: 772140
GTIN: 4046548069655
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 16 entrées digitales de sécurité.

Unité

Votre prix

€230.52

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Basisgerät  
Type de tension de UINT1 DC  
Nombre d’entrées digitales 16  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée nein  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 120  
Poids net 95  
Poids brut 105  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1 %  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242204  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069655  
Volume 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.44
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à ressorts, UE =resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4.
€30.44

Accessoires optionnels

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€48.88

Alternative

PNOZ m EF 8DI4DO
PNOZ m EF 8DI4DO 772142
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité.
€329.26
PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées de sécurité, 2 sorties statiques bipolaires de sécurité.
€589.69
PNOZ m EF 4DI4DOR
PNOZ m EF 4DI4DOR 772143
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 4 entrées digitales de sécurité, 4 sorties relais de sécurité.
€388.46

Combinable avec

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
€691.45
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.
€367.40
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
€525.98
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2.
€255.08
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.
€255.08