Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400334","name":"PIT es backplate symbol","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Abbildung ähnlich
PIT es backplate symbol
Artikelnummer: 400334
PITestop, Unterlegscheibe mit Außendruchmesser 75 mm mit Not-Halt,
Symbol passend für alle Taster außer PIT es2/PIT es5 - nicht geeignet
für die PIT es Box und die schmale Aufbau-Box.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 85 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 1 mm |
Abmessung b | 75 mm |
Nettogewicht | 3 g |
Bruttogewicht | 6 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548071160 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 0 |