Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773545","name":"PNOZ ml1p coated version","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ ml1p coated version
Produktnummer: 773545
GTIN: 4046548063332
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, sikker sammenkobling,
kommunikationstilslutning, til udvidede omgivende forhold.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af modulet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 5 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-25
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 135 |
| Bruttovægt | 154 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063332 |
| Volumen | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
indstikbare skrueklemmer, 5 m.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.568.00
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
indstikbare skrueklemmer, 10 m.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.756.00
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
indstikbare skrueklemmer, 50 m.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,325.00
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
fjederklemme, 5 m.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.568.00
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
fjederklemme, 10 m.
Kr.756.00
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
fjederklemme, 50 m.
Kr.1,325.00
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
fjederklemme, 1,5 m.
Kr.510.00
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet,
indstikbare skrueklemmer, 1,5 m.
Kr.510.00
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic-
udvidelsesmoduler PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Kr.94.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Kr.96.00