text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ ml1p coated version

Número de producto: 773545
GTIN: 4046548063332
PNOZmulti Classic, expansion module, failsafe, safe interconnection, communication interface, expanded ambient conditions.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de U1 Alimentación del módulo  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 5  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 135  
Peso bruto 154  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063332  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 set of spring-loaded terminals for PNOZmulti Classic expansion modules PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals 793400
1 set of plug-in screw terminals, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Accesorios Opcionales

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
By the metre, Cat5e (100mBit/s), PUR, yellow RAL1003, 2x2x0.35, colour single wires: White, yellow, blue, orange
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, plug-in screw terminals, 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, plug-in screw terminals, 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, plug-in screw terminals, 50 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 50 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, spring-loaded terminal, 1.5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Cable for safe connection of 2 PNOZ ml1p, 5-pin shielded, plug-in screw terminals, 1.5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.