text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ ml1p coated version

Numero dell'articolo: 773545
GTIN: 4046548063332
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, accoppiamento sicuro, interfaccia di comunicazione, condizioni ambientali estese.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 5  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Orizzontale su barra DIN  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Morsetto a molla  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 16 AWG  
Altezza 94  
Larghezza 22.5  
Profondità 121  
Peso netto 135  
Peso lordo 154  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063332  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 10 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 50 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetto a molla “plug-in”, 5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetto a molla “plug-in”, 10 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetto a molla “plug-in”, 50 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetto a molla “plug-in”, 1,5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato, morsetti a vite “plug-in”, 1,5 m. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Accessori obbligatori per il funzionamento

Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 783400
1 set morsetti a molla per PNOZmulti Classic. Moduli di espansione PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mi1p/mo1p Set morsetti a vite
PNOZ mi1p/mo1p Set morsetti a vite 793400
1 set morsetti a vite estraibili, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.