Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"680193","name":"PMCprimo C2.1/C/C/5","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Som på fig.
PMCprimo C2.1/C/C/5
Produktnummer: 680193
GTIN: 4046548104431
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch ...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Produkt under udfasning
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
CPU
| Hukommelse til applikationer | 256 MB |
| Processorens clock | 1,3 GHz |
| Arbejdshukommelse | 512 MB |
Input absolut encoder
| Ant. indg. giver abs. værd. | 1 |
| Tilslutning (giver abs. værd.) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal Clock-udg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataindg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Pot.adskil. absolut & system | ja |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | Mini-IO-hunstik, 8-polet |
| Forsyningsspænding til inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
Indgange
| Antal indgange | 8 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange
| Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| Potentialadsk. halvl.udgang | ja |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
PROFIBUS-DP-interface
| Profibus-type | Slave |
| Tilladte PROFIBUS-stationsadr. | 0 ... 126d |
| Indstil. PROFIBUS-stationsad | Software |
| Stiktype Profibus-interface | RJ45 |
| Navn PROFIBUS-protokol | DPV0 |
| Driftstyper PROFIBUS | AutoBaud |
| Navn beskrivelsesfil profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Producentkode PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
| Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.11 |
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Ethernet overførselshastighed | 1 GB/s |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
CANopen-interface
| Antal CANopen-tilslutninger |
1
2 |
| CANopen type |
Master
Slave |
| Canopen cyklustid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen overførselstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.adskillelse CAN og system | ja |
EtherNet/IP-interface
| Pot.adsk. EtherNet & system | ja |
Ethercat-interface
| Stiktype Ethercat-interface | RJ45 |
| Ethercat overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Pot.adskil. EtherCAT & system | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Køletype | indbygget ventilator |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 (not evaluated by UL) |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Hastigh.-føler og systemspænd. |
| Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Ethernet og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 2 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 3 mellem | EtherCAT og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 3 | Basisisolering |
| Potentialadskillelse 6 mellem | CANopen og systemspænding |
| Type af potentialadskillelse 6 | Basisisolering |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale frontplade | Stål 1.4016 |
| Husmateriale overdel | Polyesterfolie |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 199 mm |
| Mål, bredde | 30 mm |
| Mål, dybde | 99 mm |
| Nettovægt | 516 g |
| Bruttovægt | 616 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104431 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |