text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprimo C2.1/C/C/5

Productnummer: 680193
GTIN: 4046548104431
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch ...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.

Uitloop artikel


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Goedkeuring CE  
UKCA  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Doel van U1 Supply  
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Toegestane belastingen ohms  
inductief  
capacitief  
Geheugen voor toepassingen 256 MB  
Klokcyclus van de processor 1,3 GHz  
Werkgeheugen 512 MB  
Aantal ingangen absolute opn. 1  
Aansluiting (absolute opnemer) Mini-IO-conn. (female), 8-pol.  
Voedingsspanning voor ABS 10 ... 30 VDC  
Signaal klokuitgang ABS Verschilsignaal (RS-422)  
Signaal gegevensingang ABS Verschilsignaal (RS-422)  
Pot.scheiding absoluut & syst. ja  
Aantal encoderingangen 1  
Aansluiting (incrementele opn) Mini-IO-conn. (female), 8-pol.  
Voedingssp. voor incr. opnemer 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Fasepos. versch.sign. inc. opn 90° ±30°  
Aantal ingangen 8  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang ja  
Toler. ext. spann. DC halfgel. -15%/+20%  
Pot.scheiding halfgel.uitg. ja  
HGU kortsluitvast ja  
Profibus-type Slave  
Toegest PROFIBUS-stat.adressen 0 ... 126d  
Instel. PROFIBUS-stationsadres Software  
Connectortype Profibus-interf. RJ45  
Naam PROFIBUS-protocol DPV0  
Bedrijfsmodi PROFIBUS AutoBaud  
Naam beschrijvingsbest. profib Pilz0DCC.gsd  
Fabrikant-ID PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-adres fabr.instel. 192.168.0.11  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Ethernet overdrachtssnelheid 1 Gbit/s  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal CANopen-poorten 1  
2  
CANopen type Master  
Slave  
Canopen cyclustijd 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen overdrachtstijden 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Pot.scheiding CAN en systeem ja  
Pot.scheid. EtherNet & systeem ja  
Connectortype Ethercat-interf. RJ45  
Ethercat overdrachtssnelheid 100 Mbit/s  
Pot.scheiding EtherCat & syst. ja  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Type koeling ingebouwde ventilator  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20 (not evaluated by UL)  
Beschermingsgraad klemmen
Potentiaalscheiding 1 tussen Encoder en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 1 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 2 tussen Ethernet en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 2 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 3 tussen EtherCAT en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 3 Basisisolatie  
Potentiaalscheiding 6 tussen CANopen en systeemspanning  
Soort potentiaalscheiding 6 Basisisolatie  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmateriaal frontplaat Staal 1.4016  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Polyesterfolie  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 199  mm
Afmeting breedte 30  mm
Afmeting diepte 99  mm
Nettogewicht 516  g
Brutogewicht 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242090  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104431  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1