{"id":"680193","name":"PMCprimo C2.1/C/C/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
La imagen real puede variar
PMCprimo C2.1/C/C/5
Número de producto: 680193
GTIN: 4046548104431
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch ...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Bajo pedido
Disponible en breve
Disponible en stock
Bajo pedido
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 |
Supply
|
| Tensión alimentación (V) |
24
V |
| Tipo tensión de aliment. U1 |
DC
|
| Cargas admisibles |
resistiva
inductiva
capacitiva
|
CPU
| Memoria para aplicaciones |
256 MB
|
| Frec. de reloj del procesador |
1,3 GHz
|
| Memoria de trabajo |
512 MB
|
Entrada del encoder absoluto
| Núm. entradas encóder absoluto |
1
|
| Conexión (encóder absoluto) |
Conector hembra Mini-IO 8 pol.
|
| Tensión de alim. enc. abs. |
10 ... 30 VDC
|
| Señal salida Clock Enc. abs. |
Señal diferencial (RS-422)
|
| Señal entrada datos Enc. abs. |
Señal diferencial (RS-422)
|
| Sep. pot. absoluto y sistema |
sí
|
Codificador incremental de entrada
| Número entradas de encóder inc |
1
|
| Conexión (encóder incremental) |
Conector hembra Mini-IO 8 pol.
|
| Tens. aliment. enc. increm. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC
|
| Pos. fase señ. dif. enc.incr |
90° ± 30°
|
Entradas
| Número de entradas |
8
|
| Nivel de señal en entrada en 0 |
-3 - +5 V DC
|
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 |
24 V DC
|
| Separación de pot. entrada |
sí
|
Salidas de semiconductores
| Toler. ext. tensión DC semic. |
-15 %/+20 %
|
| Sep. pot. salida por semicond. |
sí
|
| Salida semic. resist. corto. |
sí
|
Interfaz PROFIBUS-DP
| Tipo Profibus |
Slave
|
| Dir. estac. admis. PROFIBUS |
0 ... 126d
|
| Config. dir. estación PROFIBUS |
Software
|
| Tipo con. interface Profibus |
RJ45
|
| Nombre protocolo PROFIBUS |
DPV0
|
| Modos de func. PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nombre arch. descrip. profibus |
Pilz0DCC.gsd
|
| Ident. fabricante PROFIBUS |
0DCCh
|
Interfaz Ethernet
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP |
192.168.0.11
|
| Tipo con. interface ETHERNET |
RJ45
|
| Veloc. transmisión Ethernet |
1 Gbit/s
|
| Número de interfaces Ethernet |
1
|
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen |
1
2
|
| Tipo CANopen |
Master
Slave
|
| Tiempo de ciclo CANopen |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Tiempos de transmisión CANopen |
500 kbits/s
250 kbits/s
1000 kbits/s
|
| Sep. potencial CAN y sistema |
sí
|
Interfaz EtherNet/IP
| Sep. pot. EtherNet y sistema |
sí
|
Interfaz Ethercat
| Tipo con. interface Ethercat |
RJ45
|
| Veloc. transmisión Ethercat |
100 Mbits/s
|
| Sep. pot. EtherCAT y sistema |
sí
|
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norma para temp. ambiente |
EN 60068-2-14
|
| Temperatura ambiente |
0 - 40
°C |
| Temperatura almac. según norma |
EN 60068-2-1/-2
|
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-78
|
| Dato sobre resistencia humedad |
93 % H. R. con 40 °C
|
| ¿Condensación permitida? |
no permitido
|
| Altura func. máx. s. n. m. |
2000 m
|
| CEM según normativa .... |
EN 61131-2
|
| Vibraciones según norma ... |
EN 60068-2-6
|
| Acel. choque según norma 1 |
150 m/s²
|
| Tipo de refrigeración |
ventilador montado
|
| Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 61131-2
|
| Categoría de sobretensión |
II
|
| Grado suciedad dist.fuga/disp. |
2
|
| Norma p. grado de protección |
EN 60529
|
| Grado de protección, lugar de |
|
| Carcasa de clase de protección |
IP20 (not evaluated by UL)
|
| Tipo de protección de bornes |
|
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre |
Encóder y tensión del sistema
|
| Tipo de separación de pot. 1 |
Aislamiento básico
|
| Separación de pot. 2 entre |
Ethernet y tensión del sistema
|
| Tipo de separación de pot. 2 |
Aislamiento básico
|
| Separación de pot. 3 entre |
EtherCAT y tensión del sistema
|
| Tipo de separación de pot. 3 |
Aislamiento básico
|
| Separación de pot. 6 entre |
CANopen y tensión del sistema
|
| Tipo de separación de pot. 6 |
Aislamiento básico
|
Datos mecanicos
| Posición de montaje |
cualquiera
|
| Material carcasa placa frontal |
Acero 1.4016
|
| Material carcasa superior |
Lámina de poliéster
|
| Clase de borne |
enchufable
|
| Dimensión de altura |
199
mm |
| Dimensión Ancho |
30
mm |
| Dimensión Profundidad |
99
mm |
| Peso neto |
516
g |
| Peso bruto |
616
g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Datos comerciales
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27242090
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000024
|
| ETIM Reference Feature |
EC000236
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548104431
|
| Volumen |
1.784
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Tipo de número arancelario |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Canti. por unidad de embalaje |
1
|