{"id":"680193","name":"PMCprimo C2.1/C/C/5","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Imagem similar
PMCprimo C2.1/C/C/5
Número do produto: 680193
GTIN: 4046548104431
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch ...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Artigo descontinuado
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 |
Alimentação
|
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
V |
| Tipo de tensão alimentação U1 |
CC
|
| Carga permitida |
ohmico
indutivo
capacitivo
|
CPU
| Memória para aplicativos |
256 MB
|
| Velocidade do processador |
1,3 GHz
|
| RAM |
512 MB
|
Codificador absoluto de entrada
| Nº entradas encoder absoluto |
1
|
| Conexão (encoder absoluto) |
Minicon. encaixe IO, 8 polos
|
| Tensão de alimentação para ABS |
10 ... 30 VCC
|
| Saída do relógio de sinal ABS |
Sinal diferencial (RS-422)
|
| Entrada dos dados de sinal ABS |
Sinal diferencial (RS-422)
|
| Sep. poten. absoluto e sistema |
sim
|
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc |
1
|
| Conexão (codific. incremental) |
Minicon. encaixe IO, 8 polos
|
| Tensão de alim. para increm. |
10 ... 30 VCC
4,75 ... 5,25 VCC
|
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. |
90° ±30°
|
Entradas
| Número de entradas |
8
|
| Nível de sinal na entrada em 0 |
-3 a +5 V CC
|
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 |
24 V DC
|
| Isolamento pot. entrada |
sim
|
Saídas de semicondutores
| Tolerância ext. Tens. Semic.CC |
-15 %/+20 %
|
| Sep.pot. Saída do semicondutor |
sim
|
| Saída semic. à prova c. circ. |
sim
|
Interface PROFIBUS-DP
| Tipo Profibus |
Escravo
|
| End. final estação PROFIBUS |
0... 126 d
|
| Ajuste End.de estação PROFIBUS |
Software
|
| Tipo conect. interf. Profibus |
RJ45
|
| Nome do protocolo PROFIBUS |
DPV0
|
| Modos operacionais PROFIBUS |
AutoBaud
|
| Nome do arq. descrição Profib |
Pilz0DCC.gsd
|
| Ident. fabricante PROFIBUS |
0DCCh
|
Interface Ethernet
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet |
192.168.0.11
|
| Tipo conect. interf. ETHERCAT |
RJ45
|
| Taxa de transmissão Ethercat |
1 kBit/s
|
| Número interfaces Ethernet |
1
|
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen |
1
2
|
| Tipo de CANopen |
Mestre
Escravo
|
| Tempo de ciclo Canopen |
1 ms, 2 ms, 4 ms
|
| Tempos de transmissão Canopen |
500 kBit/s
250 kBit/s
1000 kBit/s
|
| Isolamento pot. CAN e sistema |
sim
|
Interface EtherNet/IP
| Descon. pot. EtherNet e sist. |
sim
|
Interface Ethercat
| Tipo conect. interf. Ethercat |
RJ45
|
| Taxa de transmissão Ethercat |
100 MBit/s
|
| Descon. pot. EtherCAT e sist. |
sim
|
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1
EN 60068-2-78
EN 60068-2-14
|
| Norma da temp. ambiente |
EN 60068-2-14
|
| Temperatura ambiente |
0 - 40
°C |
| Norma temp. de armazenamento |
EN 60068-2-1/-2
|
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-78
|
| Descrição da carga de umidade |
UR de 93% a 40 °C
|
| Condensação admissível? |
inadmissível
|
| Alt. op. adm. acima nível mar |
2000 m
|
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
|
| Oscilações conforme norma... |
EN 60068-2-6
|
| Acel. choque conf. norma 1 |
150 m/s²
|
| Tipo de refrigeração |
ventilador montado
|
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
|
| Categoria de sobretensão |
II
|
| Grau de poluição dielétr. fuga |
2
|
| Norma do tipo de proteção |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Tipo de proteção caixa |
IP20 (not evaluated by UL)
|
| Tipo de proteção bornes |
|
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre |
Codific.rot. e tens.do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 1 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 2 entre |
Ethernet e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 2 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 3 entre |
EtherCAT e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 3 |
Isolamento básico
|
| Separação de potencial 6 entre |
CANopen e tensão do sistema
|
| Tipo da separ. de potencial 6 |
Isolamento básico
|
Dados mecânicos
| Posição de montagem |
indiferente
|
| Placa front. material da caixa |
Aço 1.4016
|
| Material caixa peça superior |
Filme de poliéster
|
| Tipo do terminal |
encaixável
|
| Dimensão altura |
199
mm |
| Dimensão de profundidade |
99
mm |
| Dimensão de profundidade |
30
mm |
| Peso líquido |
516
g |
| Peso bruto |
616
g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
| Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
| Função de referência ECLASS |
27242090
|
| Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupo de referência ETIM |
EG000024
|
| Função de referência ETIM |
EC000236
|
| UNSPSC 25 |
39122331
|
| GTIN |
4046548104431
|
| Volume |
1.784
dm3 |
| Harmonized System Code |
85371091
|
| Type of tariff number |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Número por unidade de embalage |
1
|