Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680193","name":"PMCprimo C2.1/C/C/5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Vastaava kuva
PMCprimo C2.1/C/C/5
Tuotenumero: 680193
GTIN: 4046548104431
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve
calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch ...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Poistuva tuote
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: dynamic curve calculation, IEC 61131-3 -programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
CPU
| Sovellusmuisti | 256 MB |
| Prosessorin kello | 1,3 GHz |
| Työmuisti | 512 MB |
Tulo absoluuttinen enkooderi
| Tulojen määrä abs.arvoanturi | 1 |
| Liitäntä (abs.arvoanturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| ABS:n syöttöjännite | 10 ... 30 VDC |
| Signaali kellolähtö ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Signaali datatulo. ABS | Erotussignaali (RS-422) |
| Pot.erotus abs. & järjestelmä | kyllä |
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Inkrementaalianturitulojen mää | 1 |
| Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
| Syöttöjännite inkrem. varten |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 8 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
| Pot.erotus tulo | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
| Pot.erotus Puolij.lähtö | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
PROFIBUS-DP-liitäntä
| Profibus-tyyppi | Slave |
| sal. PROFIBUS-asemaos | 0 ... 126d |
| Aset. PROFIBUS-asemaos | Ohjelmisto |
| Liitintyyp. Profibus-liitäntä. | RJ45 |
| Nimi PROFIBUS-prot. | DPV0 |
| Toimintatilat PROFIBUS | AutoBaud |
| Nimi kuvaustied. profib. | Pilz0DCC.gsd |
| Valmistajan tunniste PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-liitäntä
| Ethernet Ip-osoite tehdasas. | 192.168.0.11 |
| Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 1 Gbit/s |
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
| CANopen-liitäntöjen lukumäärä |
1
2 |
| CANopen-tyyppi |
Master
Slave |
| Canopen jaksonaika | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-siirtoajat |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot.erotus CAN ja järjestelmä | kyllä |
EtherNet/IP-liitäntä
| Pot.er EtherNet ja järj. | kyllä |
Ethercat-liitäntä
| Liitintyyppi Ethercat-liitäntä | RJ45 |
| Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
| Pot.erotus Ethercat & järj. | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 (not evaluated by UL) |
| Kotelointi liittimet |
Potentiaalinen erottaminen
| Pot.erotus 1 välillä | Pyörimisanturi ja järj.jännite |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 2 välillä | Ethernet ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 3 välillä | EtherCAT ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 3 tyyppi | Peruseristys |
| Pot.erotus 6 välillä | CANopen ja järjestelmäjännite |
| Pot.erotuksen 6 tyyppi | Peruseristys |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. etulevy | Teräs 1.4016 |
| Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 199 mm |
| Leveysmitta | 30 mm |
| Syvyysmitta | 99 mm |
| Nettopaino | 516 g |
| Bruttopaino | 616 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242090 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104431 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |