text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
6 tuotetta löytyi
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
GTIN: 4046548088052
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort medfølger ikke ved levering.

Tilauksesta
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu PLC, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort medfølger ikke ved levering, til øgede miljøkrav.

Tilauksesta
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
GTIN: 4046548088267
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, M12-hunstik, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Tilauksesta
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu PLC, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, SafetyNET p RTFN, modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-kort, tiljernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Tilauksesta
PSS u2 P12 F/S -R
329220
GTIN: 4046548111446
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, decentraltI/O- modul med forbehandling af I/O-signalerne, Failsafe og Standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p, stikplads til microSD-kort, til øgede miljøkrav og Railway-applikationer

Tilauksesta
PSS u2 P42 F/S -R
329230
GTIN: 4046548097108
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC ioverensstemmelse med IEC 61131, failsafe og standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, indstiksplads til microSD-kort, til øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus