Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Light-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,muting,
override, EDM, Restart Applications i overensste ...
Kr.33,361.00
Light-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet, muting,
override, EDM, Restart Applications i overensst ...
Kr.34,678.00
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,
muting, override, EDM, Restart Applications i overenss ...
Kr.37,312.00
Subscriber-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,
vertikalapplikationer, referencemærker, hurtig uds ...
Kr.29,849.00
Subscriber-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,
vertikalapplikationer, referencemærker, hurtig uds ...
Kr.31,605.00
Master-model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detektionskapacitet,
muting, override, EDM, Restart Applications i overenss ...
Kr.35,995.00
Monteringsholder til indstilling af hældnings- og rulningsvinkel
Kr.1,229.00
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til hurtig udskiftning
Sikkerhedslaserscanner
Kr.2,546.00
Master-model, serieforbindelsesmaster for op til 3 subscribers, 30 mm,
40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detektionskapacitet, ...
Kr.37,751.00
MasterEncoder-model, serieforbindelsesmaster for op til 3 subscribers,
op til 4 encoder-indgange, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 7 ...
Kr.39,507.00
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for
ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion ...
Kr.4,075.00
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-17 til hurtig udskiftning
Sikkerhedslaserscanner
Kr.3,131.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.