Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.547.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.866.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 10 m
Kr.366.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 2 m
Kr.323.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 20 m
Kr.1,482.00
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A-
kodet, afskærmet, kabellængde: 50 m
Kr.3,192.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 5 m
Kr.282.00
Tilslutningskabel, 12-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet, 12 x 0,25
mm², 20 m
Kr.534.00
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D- ...
Kr.1,105.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværs ...
Kr.527.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværs ...
Kr.439.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
m ...
Kr.487.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværs ...
Kr.796.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværs ...
Kr.1,068.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
m ...
Kr.132.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
m ...
Kr.351.00
Forbindelsesledning, Power Supply, 5-pol. M12-hanstik, lige, L-
kodet til 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværs ...
Kr.2,158.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,34
m ...
Kr.263.00
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik, vinklet, A-kodet til 5-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, ledertværsnit: 5 x 0,3 ...
Kr.220.00
Tilslutningsledning, Power Supply, 5-pol. M12-hunstik, lige, L-
kodet, ledertværsnit: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellængde: 20 ...
Kr.1,371.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.