Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"1105.0","currency":"DKK","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Produktnummer: 584568
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,
kan bruges til kabelkæder, 4-polet, lige hanstik M12 D-kodet, til lige
hanstik Industrial Mini I/O, kabellængde: 5 m
Din pris
Kr.1,105.00
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 0.5 A |
Typ. ledermodstand K1 | 120 ohm/km |
Typ. karakt. modstand K1 | 100 ohm |
Spec. ledningskapacitet K1 | 52 pF/m |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 4-pol. M12-hanstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | |
Stiktype 2 | 8-pol. mini-IO-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | CuZn, forgyldt |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PE |
Kabellængde | 5 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Kategori for kabel K1 | Cat5 |
Farve på kabelkappe 1 | grøn, som RAL6018 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Ledernes tværsnit | 0.34 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Snoning K1 | Twisted Quad |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Antal ledere | 4 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL-style 20549
UL 758, FT1 |
Nettovægt | 335 g |
Bruttovægt | 340 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548105636 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 1.020 |