text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos- interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibe ...

Kr.2,824.00
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos- interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompat ...

Kr.2,824.00
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL- interface, massiv aksel 10 mm, pasfeder-kompatibel.

Kr.2,824.00
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Sikker inkrementel encoder, 1024 impulser pr. omdrejning, med HTL- interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel ...

Kr.2,824.00
PSEN enc m1 eCAM
544021
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, gennemgående hulaksel 20 mm.

Kr.14,155.00
PSEN enc s2 eCAM
544012
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces, massiv aksel 10 mm, pasfeder.

Kr.10,148.00
PSEN enc s1 eCAM
544011
Absolut hastighedsføler, Singleturn, med to redundante SSI-interfaces, gennemgående hulaksel 20 mm.

Kr.10,148.00
PSEN enc m2 eCAM
544022
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, massiv aksel 10 mm, pasfeder.

Kr.14,155.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug