text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN enc m1 eCAM

Produktnummer: 544021
Absolut hastighedsføler, Multiturn, med to redundante SSI-interfaces, gennemgående hulaksel 20 mm.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.14,155.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Effektforbrug DC 3.6  W
Omgivelsestemperatur -20 - 70  °C
Maks. relativ luftfugtighed 98%  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 60g  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet  
Tilslutningstype Klemmer  
Husets materiale Aluminium  
Mål, højde 125  mm
Mål, bredde 75  mm
Mål, dybde 75  mm
Nettovægt 950  g
Bruttovægt 1150  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90318020  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-kode 4046548067408  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
Volumen 0